Accueil / Produits / QUICK 64
Quick image

Quick

Les boîtiers muraux QUICK sont fabriqués en polycarbonat ou en ABS résistant aux chocs élevé, résistant aux environnements industriels et extérieurs difficiles. Ces armoires sont équipées de couvercles vissés rapides. Les options de couvercle transparent permettent une visualisation facile de l'équipement installé et des indicateurs.
Les dimensions vont de 300 x 200 x 170 mm à 600 x 400 x 270 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08 ; Type NEMA 1
ABS : IP 66/67 ; IK 08
ABS : IP 66/67 ; IK 08 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
CAB PCQ 604021 G
Boîtiers

CAB PCQ 604021 G

8113378

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.

Dimensions - 600 x 400 x 210

CAB PCQ 604027 G
Boîtiers

CAB PCQ 604027 G

8113478

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.

Dimensions - 600 x 400 x 270

CAB PCQ 604021 T
Boîtiers

CAB PCQ 604021 T

8113078

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.

Dimensions - 600 x 400 x 210

CAB PCQ 604027 T
Boîtiers

CAB PCQ 604027 T

8113178

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.

Dimensions - 600 x 400 x 270

QUICK 64 Accessoires

EKIV 64H
Armoires Electriques

EKIV 64H

4712300

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
PAT 12040
Boîtiers

PAT 12040

4512040

Charnières avec vis
MB 12225 AL
Armoires Electriques

MB 12225 AL

8390007

Kit montage/articulation
EKIV 37
Armoires Electriques

EKIV 37

4712128