PCTQ 233011

7022900

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 230 x 300 x 110

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074012340

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Longueur en mm : 230

Largeur en mm : 300

Hauteur en mm : 110

Matériau : Polycarbonate

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 V0

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

EU233011QR.gif Télécharger
SGSFimko_EURONORD.pdf Télécharger
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • FIBOX_EU233008QB.step
  • FIBOX_EU233003QC.step

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

PCTQ 233011 7022900 Accessoires

TRH 1216
Boîtiers

TRH 1216

9822028

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TRH 2330
Boîtiers

TRH 2330

9822013

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TRM 0816
Boîtiers

TRM 0816

9820013

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TM 2330
Boîtiers

TM 2330

9512019

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TH A
Boîtiers

TH A

9802001

Kit de charnières grises

PCTQ 233011

Fibox

Sample image

Order symbol : PCTQ 233011

Code article : 7022900

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074012340

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EU233011QR
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 230 300 110
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
TRH 1216 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(146 x 35 x 7)
TRH 2330 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(285 x 35 x 7)
TRM 0816 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(146 x 15 x 5)
TM 2330 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(221 x 274 x 1.5)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD