Accueil / Produits / EURONORD 2330
Euronord image

Euronord

La gamme EURONORD est conçue pour abriter des borniers montés sur rail DIN et divers types de capteurs. Les armoires EURONORD sont disponibles en polycarbonate, en ABS et en polyester. Plus de 140 versions différentes sont disponibles en stock.
Les dimensions vont de 52 x 50 x 40 mm à 360 x 400x x151 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 07/08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
PCQ : IP 65 ; IK 07/08 ; Type NEMA 1, 12, 13
ABS : IP 66/67 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 94 HB
ABQ : IP 65 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 12, 13" Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
PC 233009
Boîtiers

PC 233009

7032870

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 230 x 300 x 90

PC 233011
Boîtiers

PC 233011

7032890

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 230 x 300 x 110

PCT 233009
Boîtiers

PCT 233009

7022871

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 230 x 300 x 90

PCT 233011
Boîtiers

PCT 233011

7022891

Boîtier Polycarbonate
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 230 x 300 x 110

AB 233009
Boîtiers

AB 233009

7083870

Boîtier ABS
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 230 x 300 x 90

AB 233011
Boîtiers

AB 233011

7083890

Boîtier ABS
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 230 x 300 x 110

EURONORD 2330 Accessoires

TRH 1216
Boîtiers

TRH 1216

9822028

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TRH 2330
Boîtiers

TRH 2330

9822013

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TRM 0816
Boîtiers

TRM 0816

9820013

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TM 2330
Boîtiers

TM 2330

9512019

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TH A
Boîtiers

TH A

9802001

Kit de charnières grises