AB 162515 main image
AB 162515 main image
AB 162515 main image
AB 162515 thumb 1
AB 162515 thumb 2
AB 162515 thumb 3

AB 162515

7083740

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 160 x 250 x 150

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074058904

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07

Longueur en mm : 160

Largeur en mm : 250

Hauteur en mm : 150

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

EURO162509-15.gif Télécharger
EURO162509-15i.gif Télécharger
SGSFimko_EURONORD.pdf Télécharger
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 162508b.dwg
  • 162505C.dwg
  • 162508b.dxf
  • 162505C.dxf
  • FIBOX_EU162508B.step
  • FIBOX_EU162508B.x_t
  • FIBOX_EU162508B.zip
  • FIBOX_EU162505C.zip
  • FIBOX_EU162508C.x_t
  • 162508C.step

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

AB 162515 7083740 Accessoires

TM 1625
Boîtiers

TM 1625

9512018

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TRH 24
Boîtiers

TRH 24

9822008

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TRH 1216
Boîtiers

TRH 1216

9822028

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TRM 0816
Boîtiers

TRM 0816

9820013

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TH A
Boîtiers

TH A

9802001

Kit de charnières grises

AB 162515

Fibox
7083740_AB_162515_1_72dpi

Sample image

Order symbol : AB 162515

Code article : 7083740

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074058904

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO162509-15
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 160 250 150
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
TM 1625 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(151 x 214 x 1.5)
TRH 24 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(226 x 35 x 7)
TRH 1216 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(146 x 35 x 7)
TRM 0816 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(146 x 15 x 5)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD