Euronord
La gamme EURONORD est conçue pour abriter des borniers montés sur rail DIN et divers types de capteurs. Les armoires EURONORD sont disponibles en polycarbonate, en ABS et en polyester. Plus de 140 versions différentes sont disponibles en stock.Les dimensions vont de 52 x 50 x 40 mm à 360 x 400x x151 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 07/08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
PCQ : IP 65 ; IK 07/08 ; Type NEMA 1, 12, 13
ABS : IP 66/67 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 94 HB
ABQ : IP 65 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 12, 13" Voir les accessoires
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Résultat introuvables
Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre
PC 162509
7032840
Dimensions - 160 x 250 x 90
PC 162513
7032860
Dimensions - 160 x 250 x 125
PC 162515
7032740
Dimensions - 160 x 250 x 150
PCT 162509
7022841
Dimensions - 160 x 250 x 90
PCT 162513
7022861
Dimensions - 160 x 250 x 125
PCT 162515
7022741
Dimensions - 160 x 250 x 150
AB 162509
7083840
Dimensions - 160 x 250 x 90
AB 162513
7083860
Dimensions - 160 x 250 x 125