PCT 162515

7022741

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 160 x 250 x 150

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074058690

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Longueur en mm : 160

Largeur en mm : 250

Hauteur en mm : 150

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 V0

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

EURO162509-15.gif Télécharger
EURO162509-15i.gif Télécharger
SGSFimko_EURONORD.pdf Télécharger
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 162508b.dwg
  • 162505C.dwg
  • 162508b.dxf
  • 162505C.dxf
  • FIBOX_EU162508B.step
  • FIBOX_EU162508B.x_t
  • FIBOX_EU162508B.zip
  • FIBOX_EU162505C.zip
  • FIBOX_EU162508C.x_t
  • 162508C.step

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

PCT 162515 7022741 Accessoires

TM 1625
Boîtiers

TM 1625

9512018

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TRH 24
Boîtiers

TRH 24

9822008

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TRH 1216
Boîtiers

TRH 1216

9822028

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TRM 0816
Boîtiers

TRM 0816

9820013

Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TH A
Boîtiers

TH A

9802001

Kit de charnières grises

PCT 162515

Fibox

Sample image

Order symbol : PCT 162515

Code article : 7022741

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074058690

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO162509-15
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 160 250 150
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
TM 1625 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(151 x 214 x 1.5)
TRH 24 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(226 x 35 x 7)
TRH 1216 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(146 x 35 x 7)
TRM 0816 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(146 x 15 x 5)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD