ABQ 162409
7083811
Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Dimensions - 164 x 244 x 90
Désignation : Boîtier ABS
Remarques : Couvercle gris (QuickLock)
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074059185
Classification ETIM : EC000261
Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07
Longueur en mm : 164
Largeur en mm : 244
Hauteur en mm : 90
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011
Indice de protection (EN 60529): IP66IP67
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C
UL Type : NEMA__1_12_13
Plans CAD
- 162408B.dwg
- 162402C.dwg
- 162408B.dxf
- 162402C.dxf
- FIBOX_EU162408B.step
- FIBOX_EU162402C.step
- FIBOX_EU162408B.x_t
- FIBOX_EU162402C.x_t
- FIBOX_EU162408B.zip
- FIBOX_EU162402C.zip
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
ABQ 162409 7083811 Accessoires
ABQ 162409
Sample image
Order symbol : ABQ 162409
Code article : 7083811
Désignation : Boîtier ABS
Remarques : Couvercle gris (QuickLock)
Code EAN : 6418074059185
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
| Dimensions : | Hauteur | Largeur | Profondeur |
|---|---|---|---|
| mm : | 164 | 244 | 90 |
| Matériaux : | |
|---|---|
| Matériau : | ABS |
| Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
| Couleur du couvercle : | RAL 7035 -light grey |
| Matériau du joint : | Polyuréthane |
| Températures : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Accessoires : | |
|---|---|
| TRH 24 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(226 x 35 x 7) |
| TM 1624 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(212 x 151 x 1.5) |
| TH A |
Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12) |
| Caractéristiques techniques : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Résistance aux chocs (EN 62262): | IK07; |
| electrical_insulation : | Entièrement isolé |
| Sans Halogène : | Oui |
| Résistance aux UV : | - |
| Auto-extinguibilité : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| UL Type | NEMA__1_12_13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| SGSFimko_EURONORD | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )