Euronord
La gamme EURONORD est conçue pour abriter des borniers montés sur rail DIN et divers types de capteurs. Les armoires EURONORD sont disponibles en polycarbonate, en ABS et en polyester. Plus de 140 versions différentes sont disponibles en stock.Les dimensions vont de 52 x 50 x 40 mm à 360 x 400x x151 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 07/08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
PCQ : IP 65 ; IK 07/08 ; Type NEMA 1, 12, 13
ABS : IP 66/67 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 94 HB
ABQ : IP 65 ; IK 07 ; Type NEMA 1, 12, 13" Voir les accessoires
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Résultat introuvables
Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre
PC 162409
7032810
Dimensions - 164 x 244 x 90
PC 162412
7032830
Dimensions - 164 x 244 x 120
PCT 162409
7022811
Dimensions - 164 x 244 x 90
PCT 162412
7022831
Dimensions - 164 x 244 x 120