PCQ 162412

7033831

Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions - 164 x 244 x 120

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris (QuickLock)

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074059031

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Longueur en mm : 164

Largeur en mm : 244

Hauteur en mm : 120

Matériau : Polycarbonate

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 V0

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

EURO162409-12.gif Télécharger
EURO162409-12i.gif Télécharger
SGSFimko_EURONORD.pdf Télécharger
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 162408B.dwg
  • 162408B.dxf
  • FIBOX_EU162408B.step
  • FIBOX_EU162408B.x_t
  • FIBOX_EU162408B.zip
  • 162405C.dwg
  • 162405C.dxf
  • FIBOX_EU162405C.step
  • FIBOX_EU162405C.x_t
  • FIBOX_EU162405C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

PCQ 162412 7033831 Accessoires

TRH 24
Boîtiers

TRH 24

9822008

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TM 1624
Boîtiers

TM 1624

9512022

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
TH A
Boîtiers

TH A

9802001

Kit de charnières grises

PCQ 162412

Fibox

Sample image

Order symbol : PCQ 162412

Code article : 7033831

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris (QuickLock)

Code EAN : 6418074059031

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO162409-12
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 164 244 120
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
TRH 24 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(226 x 35 x 7)
TM 1624 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(212 x 151 x 1.5)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD