Accueil / Produits / P 0823
Euronord P image

Euronord P

La gamme EURONORD est conçue pour abriter des borniers montés sur rail DIN et divers types de capteurs. Les armoires EURONORD sont disponibles en polycarbonate, en ABS et en polyester. Plus de 140 versions différentes sont disponibles en stock.
Les dimensions vont de 80 x 75 x 55 mm à 406 x 401 x 120 mm.
P : IP 66 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 94-5V ; UL 508 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
P 082306 enclosure

P 082306 enclosure

7094200

Boîtier Polyester

Dimensions - 75 x 230 x 55

P 0823 Accessoires