Accueil / Produits / P 0823 / 7094200
P 082306 enclosure main image
P 082306 enclosure thumb 1

P 082306 enclosure

7094200

Dimensions - 75 x 230 x 55

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polyester

Code EAN : 6418074305213

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IK10

Longueur en mm : 75

Largeur en mm : 230

Hauteur en mm : 55

Matériau : Polyester

Couleur de l'embase : RAL_7036

Couleur du couvercle : RAL 7036

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -20 ... 95

Standards : EN/IEC 60670

Indice de protection (EN 60529): IP66

Résistance aux chocs (EN 62262): IK10

Auto-extinguibilité : UL 94 V0

Plans CAD

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

P 082306 enclosure

Fibox
7094200_P_082306 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : P 082306 enclosure

Code article : 7094200

Désignation : Boîtier Polyester

Code EAN : 6418074305213

Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 75 230 55
Matériaux :
Matériau : Polyester
Couleur de l'embase : RAL_7036
Couleur du couvercle : RAL 7036
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -20 ... 95
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : non isolé