Accueil / Produits / EKPE, EKPG / 2538149
EKPG 130 T main image
EKPG 130 T thumb 1

EKPG 130 T

2538149

Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 380 x 280 x 130

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074013873

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 380

Largeur en mm : 280

Hauteur en mm : 130

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
SGSFIMKO_EK.pdf Télécharger
MD_FIBOX_EK.pdf Télécharger

Plans CAD

  • EKP30C.dwg
  • EKP30C.dxf
  • FIBOX_EKP30C.x_t
  • FIBOX_EKP30C.zip
  • Fibox_EKPG_380x280x100_B.step
  • Fibox_EKPG_380x280x100_B.x_t
  • Fibox_EKPG_380x280x100_B.zip
  • Ekp100b.dwg
  • Ekp100b.dxf

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

EKPG 130 T 2538149 Accessoires

EKV 32
Boîtiers

EKV 32

3770649

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKV 22
Boîtiers

EKV 22

3770648

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKPZR
Boîtiers

EKPZR

3730141

Cadre d'extension, pour boîtiers:
EKPVT
Boîtiers

EKPVT

3770552

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MPI EKP 3828
Boîtiers

MPI EKP 3828

3770103

Plaque de montage en plastique multiperforée
DRS EKP 2838 2x19M

DRS EKP 2838 2x19M

3770204

Jeu de rails DIN
DRS EKP 3828 3x14M

DRS EKP 3828 3x14M

3770205

Jeu de rails DIN

EKPG 130 T

Fibox
EKPG_130_T

Sample image

Order symbol : EKPG 130 T

Code article : 2538149

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074013873

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

EKPE
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 380 280 130
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
EKV 32 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Cadre d'extension, pour boîtiers:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Plaque de montage en plastique multiperforée
(338 x 238 x 4)
DRS EKP 2838 2x19M Jeu de rails DIN
(364 x 264 x 90)
DRS EKP 3828 3x14M Jeu de rails DIN
(364 x 264 x 90)
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
SGSFIMKO_EK