Accueil / Produits / EKPE, EKPG
EK image

EK

La gamme EK est la solution idéale pour loger des équipements dans une enceinte unique ou un système modulaire flexible. EK est disponible avec des ouvertures à bride offrant plusieurs options pour utiliser une large sélection d'accessoires ou connecter les armoires entre elles afin de former un panneau d'enceinte plus grand. Les modèles EK FSH sont équipés de charnières à ouverture large.
Les dimensions des enceintes EK individuelles vont de 190 x 190 x 130 mm à 760 x 560 x 250 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08/09 ; Type NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12 ; UL 746C 5V ; UL 508 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
EKPE 130 G
Boîtiers

EKPE 130 G

2538043

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 380 x 280 x 130

EKPE 180 G
Boîtiers

EKPE 180 G

2538046

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 380 x 280 x 180

EKPE 130 T
Boîtiers

EKPE 130 T

2538143

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 380 x 280 x 130

EKPE 180 T
Boîtiers

EKPE 180 T

2538146

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 380 x 280 x 180

EKPE
Boîtiers

EKPE

3530133

Embase PC
Base pour boîtier

Dimensions - 380 x 280 x 100

EKPG
Boîtiers

EKPG

3530134

Embase PC
Base pour boîtier

Dimensions - 380 x 280 x 100

EKP 30-G
Boîtiers

EKP 30-G

3730143

Couvercle Polycarbonate
Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 380 x 280 x 30

EKP 80-G
Boîtiers

EKP 80-G

3730559

Couvercle Polycarbonate
Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 380 x 280 x 80

EKP 30-T
Boîtiers

EKP 30-T

3720143

Couvercle Polycarbonate
Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 380 x 280 x 30

EKP 80-T
Boîtiers

EKP 80-T

3720559

Couvercle Polycarbonate
Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 380 x 280 x 80

CUAL EK 382813 G 95mm2
Boîtiers

CUAL EK 382813 G 95mm2

2674641

Boîtier de borne
Boîtier avec 5 bornes Cu/Al de 6 mm2 à 95 mm2 et brides d’entrée de câble

Dimensions - 380 x 280 x 130

CUAL EK 382813 G 2X95mm2
Boîtiers

CUAL EK 382813 G 2X95mm2

2674642

Boîtier de borne
Boîtier avec 2 bornes Cu/Al 5 x 6 mm2 - 95 mm2 et brides d’entrée de câble

Dimensions - 380 x 280 x 130

EKPE MPI 130G
Boîtiers

EKPE MPI 130G

2538246

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Plaque de montage en plastique incluse.

Dimensions - 380 x 280 x 130

EKPE MPI 130T
Boîtiers

EKPE MPI 130T

2538346

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Plaque de montage en plastique incluse.

Dimensions - 380 x 280 x 130

MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M
Boîtiers

MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M

2539605

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus.

Dimensions - 380 x 280 x 130

EKP 30-G2FSH280
Boîtiers

EKP 30-G2FSH280

900694

Couvercle à charnières PC
Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 380 x 280 x 30

EKP 30-T-2FSH
Boîtiers

EKP 30-T-2FSH

3520143

Couvercle à charnières PC
Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 380 x 280 x 30

EKP 30-G-2FSH
Boîtiers

EKP 30-G-2FSH

3530143

Couvercle à charnières PC
Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 380 x 280 x 30

MC EKPE 382813T-2FSH 2x19
Boîtiers

MC EKPE 382813T-2FSH 2x19

2539604

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus.

Dimensions - 380 x 280 x 130

EKP30-T2FSH280

EKP30-T2FSH280

3620143

Couvercle à charnières PC
Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 380 x 280 x 30

PGL13-1
Boîtiers

PGL13-1

2550400

Dimensions - 380 x 280 x 45

EKP 80-T-2FSH
Boîtiers

EKP 80-T-2FSH

3520559

Couvercle à charnières PC

Dimensions - 380 x 280 x 80

EKP 80-G-2FSH
Boîtiers

EKP 80-G-2FSH

3530559

Couvercle à charnières PC

Dimensions - 380 x 280 x 80

EKPE, EKPG Accessoires

EKV 32
Boîtiers

EKV 32

3770649

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKV 22
Boîtiers

EKV 22

3770648

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKPZR
Boîtiers

EKPZR

3730141

Cadre d'extension, pour boîtiers:
EKPVT
Boîtiers

EKPVT

3770552

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MPI EKP 3828
Boîtiers

MPI EKP 3828

3770103

Plaque de montage en plastique multiperforée
DRS EKP 2838 2x19M

DRS EKP 2838 2x19M

3770204

Jeu de rails DIN
DRS EKP 3828 3x14M

DRS EKP 3828 3x14M

3770205

Jeu de rails DIN