Accueil / Produits / EKM
EK image

EK

La gamme EK est la solution idéale pour loger des équipements dans une enceinte unique ou un système modulaire flexible. EK est disponible avec des ouvertures à bride offrant plusieurs options pour utiliser une large sélection d'accessoires ou connecter les armoires entre elles afin de former un panneau d'enceinte plus grand. Les modèles EK FSH sont équipés de charnières à ouverture large.
Les dimensions des enceintes EK individuelles vont de 190 x 190 x 130 mm à 760 x 560 x 250 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08/09 ; Type NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12 ; UL 746C 5V ; UL 508 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
EKMB 130 G
Boîtiers

EKMB 130 G

2538019

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 380 x 190 x 130

EKMB 180 G
Boîtiers

EKMB 180 G

2538022

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 380 x 190 x 180

EKMB 130 T
Boîtiers

EKMB 130 T

2538119

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 380 x 190 x 130

EKMB 180 T
Boîtiers

EKMB 180 T

2538122

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 380 x 190 x 180

EKMB
Boîtiers

EKMB

3530136

Embase PC
Base pour boîtier

Dimensions - 380 x 190 x 100

EKMR
Boîtiers

EKMR

3530542

Embase PC
Base pour boîtier

Dimensions - 380 x 190 x 100

EKM 30-G
Boîtiers

EKM 30-G

3730145

Couvercle Polycarbonate
Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 380 x 190 x 30

EKM 80-G
Boîtiers

EKM 80-G

3730557

Couvercle Polycarbonate
Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 380 x 190 x 80

EKM 30-T
Boîtiers

EKM 30-T

3720145

Couvercle Polycarbonate
Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 380 x 190 x 30

EKM 80-T
Boîtiers

EKM 80-T

3720557

Couvercle Polycarbonate
Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 380 x 190 x 80

EKM 30-T-2FSH
Boîtiers

EKM 30-T-2FSH

3520145

Couvercle à charnières PC
Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 380 x 190 x 30

EKM 30-G-2FSH
Boîtiers

EKM 30-G-2FSH

3530145

Couvercle à charnières PC
Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 380 x 190 x 30

EKM 30-T2FSH190
Boîtiers

EKM 30-T2FSH190

900847

Dimensions - 380 x 190 x 30

EKM 80-G-2FSH
Boîtiers

EKM 80-G-2FSH

3530557

Couvercle à charnières PC

Dimensions - 380 x 190 x 80

EKM 80-T-2FSH
Boîtiers

EKM 80-T-2FSH

3520557

Couvercle à charnières PC

Dimensions - 380 x 190 x 80

EKM Accessoires

EKMZR
Boîtiers

EKMZR

3730152

Cadre d'extension, pour boîtiers:
EKV 12
Boîtiers

EKV 12

3770647

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKV 32
Boîtiers

EKV 32

3770649

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKMVT
Boîtiers

EKMVT

3770550