Accueil / Produits / EKJ
EK image

EK

La gamme EK est la solution idéale pour loger des équipements dans une enceinte unique ou un système modulaire flexible. EK est disponible avec des ouvertures à bride offrant plusieurs options pour utiliser une large sélection d'accessoires ou connecter les armoires entre elles afin de former un panneau d'enceinte plus grand. Les modèles EK FSH sont équipés de charnières à ouverture large.
Les dimensions des enceintes EK individuelles vont de 190 x 190 x 130 mm à 760 x 560 x 250 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08/09 ; Type NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12 ; UL 746C 5V ; UL 508 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
EKJB 130 G
Boîtiers

EKJB 130 G

2538013

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 280 x 190 x 130

EKJB 180 G
Boîtiers

EKJB 180 G

2538016

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 280 x 190 x 180

EKJB 130 T
Boîtiers

EKJB 130 T

2538113

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 280 x 190 x 130

EKJB 180 T
Boîtiers

EKJB 180 T

2538116

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 280 x 190 x 180

EKJB
Boîtiers

EKJB

3530140

Embase PC
Base pour boîtier

Dimensions - 280 x 190 x 100

EKJ 30-G
Boîtiers

EKJ 30-G

3730146

Couvercle Polycarbonate
Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 280 x 190 x 30

EKJ 80-G
Boîtiers

EKJ 80-G

3730556

Couvercle Polycarbonate
Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 280 x 190 x 80

EKJ 30-T
Boîtiers

EKJ 30-T

3720146

Couvercle Polycarbonate
Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 280 x 190 x 30

EKJ 80-T
Boîtiers

EKJ 80-T

3720556

Couvercle Polycarbonate
Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 280 x 190 x 80

CUAL EK 281913 G 50mm2
Boîtiers

CUAL EK 281913 G 50mm2

2674640

Boîtier de borne
Boîtier avec 5 bornes Cu/Al de 1,5 mm2 à 50 mm2 et brides d’entrée de câble

Dimensions - 280 x 190 x 130

JBL12-1
Boîtiers

JBL12-1

2550005

Boîtier de composants modulaire, couvercle à vis gris avec fenêtre d'inspection, 1x13 modules
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus. Avec fenêtre d’inspec...

Dimensions - 280 x 190 x 160

JGL12II-1
Boîtiers

JGL12II-1

2550361

Dimensions - 280 x 190 x 55

JGL13-1
Boîtiers

JGL13-1

2550364

Dimensions - 280 x 190 x 40

EKJB MPI 130G
Boîtiers

EKJB MPI 130G

2538213

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Plaque de montage en plastique incluse.

Dimensions - 280 x 190 x 130

EKJB MPI 130T
Boîtiers

EKJB MPI 130T

2538313

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Plaque de montage en plastique incluse.

Dimensions - 280 x 190 x 130

MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M
Boîtiers

MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M

2539601

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus.

Dimensions - 280 x 190 x 130

EKJ 30-T-FSH19 cover
Boîtiers

EKJ 30-T-FSH19 cover

3620146

Couvercle à charnières PC
Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 280 x 190 x 30

EKJ 30-G-FSH19 cover
Boîtiers

EKJ 30-G-FSH19 cover

3630146

Couvercle à charnières PC
Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 280 x 190 x 30

EKJ 30-G-2FSH
Boîtiers

EKJ 30-G-2FSH

3530146

Couvercle à charnières PC
Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 280 x 190 x 30

MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M
Boîtiers

MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M

2539602

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus.

Dimensions - 280 x 190 x 130

EKJ 30-T-2FSH
Boîtiers

EKJ 30-T-2FSH

3520146

Couvercle à charnières PC
Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 280 x 190 x 30

EKJ 80-G-2FSH
Boîtiers

EKJ 80-G-2FSH

3530556

Couvercle à charnières PC

Dimensions - 280 x 190 x 80

EKJ 80-T-2FSH
Boîtiers

EKJ 80-T-2FSH

3520556

Couvercle à charnières PC

Dimensions - 280 x 190 x 80

EKJ Accessoires

EKV 12
Boîtiers

EKV 12

3770647

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKJVT
Boîtiers

EKJVT

3770549

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKV 22
Boîtiers

EKV 22

3770648

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKJZR
Boîtiers

EKJZR

3730153

Cadre d'extension, pour boîtiers:
MPI EKJ 2819
Boîtiers

MPI EKJ 2819

3770101

Plaque de montage en plastique multiperforée
DRS EKJ 1928 1x14M

DRS EKJ 1928 1x14M

3770202

Jeu de rails DIN
DRS EKJ 2819 2x9M

DRS EKJ 2819 2x9M

3770201

Jeu de rails DIN