Accueil / Produits / EKH / 2538007
default product image showing fibox logo

EKHS 130 G

2538007

Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 190 x 190 x 130

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074013460

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK08

Longueur en mm : 190

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 130

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
SGSFIMKO_EK.pdf Télécharger
MD_FIBOX_EK.pdf Télécharger

Plans CAD

  • Fibox_EKHS_190x190x100_B.dwg
  • Fibox_EKHS_190x190x100_B.dxf
  • EKH30C.dwg
  • EKH30C.dxf
  • FIBOX_EKH30C.x_t
  • Fibox_EKHS_190x190x100_B.step
  • Fibox_EKHS_190x190x100_B.x_t
  • Fibox_EKHS_190x190x100_B.zip
  • FIBOX_EKH30C.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

EKHS 130 G 2538007 Accessoires

EKHVT
Boîtiers

EKHVT

3770548

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKV 12
Boîtiers

EKV 12

3770647

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MPI EKH 1919
Boîtiers

MPI EKH 1919

3770100

Plaque de montage en plastique multiperforée

EKHS 130 G

Fibox

Sample image

Order symbol : EKHS 130 G

Code article : 2538007

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074013460

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

EKH
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 190 190 130
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
EKHVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Plaque de montage en plastique multiperforée
(167 x 167 x 4)
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
SGSFIMKO_EK