Accueil / Produits / EKH
EK image

EK

La gamme EK est la solution idéale pour loger des équipements dans une enceinte unique ou un système modulaire flexible. EK est disponible avec des ouvertures à bride offrant plusieurs options pour utiliser une large sélection d'accessoires ou connecter les armoires entre elles afin de former un panneau d'enceinte plus grand. Les modèles EK FSH sont équipés de charnières à ouverture large.
Les dimensions des enceintes EK individuelles vont de 190 x 190 x 130 mm à 760 x 560 x 250 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08/09 ; Type NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12 ; UL 746C 5V ; UL 508 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
EKHA 130G
Boîtiers

EKHA 130G

2538001

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 190 x 190 x 130

EKHA 180 G
Boîtiers

EKHA 180 G

2538004

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 190 x 190 x 180

EKHA 130 T
Boîtiers

EKHA 130 T

2538101

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 190 x 190 x 130

EKHA 180 T
Boîtiers

EKHA 180 T

2538104

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions - 190 x 190 x 180

EKHA
Boîtiers

EKHA

3530139

Embase PC
Base pour boîtier

Dimensions - 190 x 190 x 100

EKHS
Boîtiers

EKHS

3530543

Embase PC
Base pour boîtier

Dimensions - 190 x 190 x 100

EKH 30-G
Boîtiers

EKH 30-G

3730147

Couvercle Polycarbonate
Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 190 x 190 x 30

EKH 80-G
Boîtiers

EKH 80-G

3730555

Couvercle Polycarbonate
Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 190 x 190 x 80

EKH 30-T
Boîtiers

EKH 30-T

3720147

Couvercle Polycarbonate
Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 190 x 190 x 30

EKH 80-T
Boîtiers

EKH 80-T

3720555

Couvercle Polycarbonate
Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 190 x 190 x 80

EKHA MPI 130G
Boîtiers

EKHA MPI 130G

2538201

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Plaque de montage en plastique incluse.

Dimensions - 190 x 190 x 130

EKHA MPI 130T
Boîtiers

EKHA MPI 130T

2538301

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Plaque de montage en plastique incluse.

Dimensions - 190 x 190 x 130

MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M
Boîtiers

MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M

2539600

Boîtier Polycarbonate
Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus.

Dimensions - 190 x 190 x 130

EKH 30-T-2FSH
Boîtiers

EKH 30-T-2FSH

3520147

Couvercle à charnières PC
Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 190 x 190 x 30

EKH 30-G-2FSH
Boîtiers

EKH 30-G-2FSH

3530147

Couvercle à charnières PC
Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN

Dimensions - 190 x 190 x 30

EKH 80-T-2FSH
Boîtiers

EKH 80-T-2FSH

3520555

Couvercle à charnières PC

Dimensions - 190 x 190 x 80

EKH 80-G-2FSH
Boîtiers

EKH 80-G-2FSH

3530555

Couvercle à charnières PC

Dimensions - 190 x 190 x 80

EKH Accessoires

EKHVT
Boîtiers

EKHVT

3770548

Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
EKV 12
Boîtiers

EKV 12

3770647

Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MPI EKH 1919
Boîtiers

MPI EKH 1919

3770100

Plaque de montage en plastique multiperforée
DRS EKH 1919 1x9M

DRS EKH 1919 1x9M

3770200

Jeu de rails DIN