ABS 36/31-3TT main image
ABS 36/31-3TT thumb 1

ABS 36/31-3TT

7586020

La base, le couvercle du compartiment de connexion avec joint EPDM et vis de montage pour platine, rail DIN... Versions -3 et -L3 : couvercle transparent avec joint PUR, charnières, système de verrouillage; Version FC : Plastron étanche en polycarbonate avec joint PUR et vis de couvercle.

Dimensions - 390 x 316 x 167

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle transparent clair avec charnières

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074062123

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP65 | IK07

Longueur en mm : 390

Largeur en mm : 316

Hauteur en mm : 167

Matériau : ABS

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Indice de protection (EN 60529): IP65

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

CM36_31-3.gif Télécharger
CM36_31-3i.gif Télécharger
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Télécharger
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • CM36313b.dwg
  • CM36313b.dxf
  • FIBOX_CM3631-3C.x_t
  • FIBOX_CM3631-3C.zip
  • FIBOX_CM3631-30_TCB.x_t
  • FIBOX_CM3631-30_TCB.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ABS 36/31-3TT 7586020 Accessoires

FP 36/31
Boîtiers

FP 36/31

7720028

Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
MP 36/31
Boîtiers

MP 36/31

7720036

Platine de montage, pour boîtiers:

ABS 36/31-3TT

Fibox
PC_3631-3TT

Sample image

Order symbol : ABS 36/31-3TT

Code article : 7586020

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle transparent clair avec charnières

Code EAN : 6418074062123

Comprend : La base, le couvercle du compartiment de connexion avec joint EPDM et vis de montage pour platine, rail DIN... Versions -3 et -L3 : couvercle transparent avec joint PUR, charnières, système de verrouillage; Version FC : Plastron étanche en polycarbonate avec joint PUR et vis de couvercle.

CM36_31-3
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 390 316 167
Matériaux :
Matériau : ABS
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
FP 36/31 Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
(353 x 223 x 1)
MP 36/31 Platine de montage, pour boîtiers:
(345 x 258 x 1)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc