Accueil / Produits / CARDMASTER 36/31
Cardmaster image

Cardmaster

La gamme CARDMASTER est idéale pour l'emballage d'instruments, de dispositifs de mesure, de surveillance et de contrôle de processus. Elle offre deux compartiments : l'un pour les cartes de circuit imprimé et les capteurs avec des fentes pour l'insertion des cartes de circuit imprimé, et l'autre pour les borniers et le câblage. Toutes les tailles sont disponibles en polycarbonate et en ABS.
Les dimensions vont de 166 x 160 x 80 mm à 390 x 316 x 167 mm.

PC: IP 65/IP66/IP67; IK 07/08
ABS: IP 65; IK 07

Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
PC 36/31-C3
Boîtiers

PC 36/31-C3

7520032

Boîtier PC

Dimensions - 383 x 316 x 134

PC 36/31-3
Boîtiers

PC 36/31-3

7525020

Boîtier PC

Dimensions - 390 x 316 x 167

ABS 36/31-3
Boîtiers

ABS 36/31-3

7585020

Boîtier ABS
La base, le couvercle du compartiment de connexion avec joint EPDM et vis de montage pour platine, rail DIN... Versions -3 et -L3 : couvercle transparent avec joint PUR, ...

Dimensions - 390 x 316 x 167

CARDMASTER 36/31 Accessoires

FP 36/31
Boîtiers

FP 36/31

7720028

Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
MP 36/31
Boîtiers

MP 36/31

7720036

Platine de montage, pour boîtiers: