ABS 30/25-C3

7580031

La base, le couvercle du compartiment de connexion avec joint EPDM et vis de montage pour platine, rail DIN... Versions -3 et -L3 : couvercle transparent avec joint PUR, charnières, système de verrouillage; Version FC : Plastron étanche en polycarbonate avec joint PUR et vis de couvercle.

Dimensions - 314 x 260 x 95

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Avec face avant en aluminium

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074005946

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP65 | IK07

Longueur en mm : 314

Largeur en mm : 260

Hauteur en mm : 95

Matériau : ABS

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Indice de protection (EN 60529): IP65

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

CM30_25-3.gif Télécharger
CM30_25-3i.gif Télécharger
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Télécharger
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • cm30253b.dwg
  • cm30253b.dxf
  • FIBOX_CM3025-3C_TCB.x_t
  • FIBOX_CM3025-3C_TCB.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ABS 30/25-C3 7580031 Accessoires

FP 30/25
Boîtiers

FP 30/25

7720027

Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
MP 30/25
Boîtiers

MP 30/25

7720033

Platine de montage, pour boîtiers:
FC PC 30/25
Boîtiers

FC PC 30/25

7720112

Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers:

ABS 30/25-C3

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 30/25-C3

Code article : 7580031

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Avec face avant en aluminium

Code EAN : 6418074005946

Comprend : La base, le couvercle du compartiment de connexion avec joint EPDM et vis de montage pour platine, rail DIN... Versions -3 et -L3 : couvercle transparent avec joint PUR, charnières, système de verrouillage; Version FC : Plastron étanche en polycarbonate avec joint PUR et vis de couvercle.

CM30_25-3
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 314 260 95
Matériaux :
Matériau : ABS
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
FP 30/25 Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
(290 x 190 x 1)
MP 30/25 Platine de montage, pour boîtiers:
(282 x 215 x 1)
FC PC 30/25 Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers:
(296 x 196 x 30)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc