Accueil / Produits / CARDMASTER 30/25
Cardmaster image

Cardmaster

La gamme CARDMASTER est idéale pour l'emballage d'instruments, de dispositifs de mesure, de surveillance et de contrôle de processus. Elle offre deux compartiments : l'un pour les cartes de circuit imprimé et les capteurs avec des fentes pour l'insertion des cartes de circuit imprimé, et l'autre pour les borniers et le câblage. Toutes les tailles sont disponibles en polycarbonate et en ABS.
Les dimensions vont de 166 x 160 x 80 mm à 390 x 316 x 167 mm.

PC: IP 65/IP66/IP67; IK 07/08
ABS: IP 65; IK 07

Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
PC 30/25-C3
Boîtiers

PC 30/25-C3

7520031

Boîtier PC

Dimensions - 314 x 260 x 95

PC 30/25-3
Boîtiers

PC 30/25-3

7525019

Boîtier PC

Dimensions - 320 x 260 x 129

PC 30/25-FC3
Boîtiers

PC 30/25-FC3

7520231

Boîtier PC

Dimensions - 314 x 260 x 110

ABS 30/25-3
Boîtiers

ABS 30/25-3

7585019

Boîtier ABS
La base, le couvercle du compartiment de connexion avec joint EPDM et vis de montage pour platine, rail DIN... Versions -3 et -L3 : couvercle transparent avec joint PUR, ...

Dimensions - 320 x 260 x 129

CARDMASTER 30/25 Accessoires

FP 30/25
Boîtiers

FP 30/25

7720027

Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
MP 30/25
Boîtiers

MP 30/25

7720033

Platine de montage, pour boîtiers:
FC PC 30/25
Boîtiers

FC PC 30/25

7720112

Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers: