PC 30/25-3TT main image
PC 30/25-3TT thumb 1

PC 30/25-3TT

7526019

Dimensions - 320 x 260 x 129

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Couvercle transparent clair avec charnières

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074062055

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP65 | IK07

Longueur en mm : 320

Largeur en mm : 260

Hauteur en mm : 129

Matériau : Polycarbonate

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Indice de protection (EN 60529): IP65

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 V0

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

CM30_25-3.gif Télécharger
CM30_25-3i.gif Télécharger
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Télécharger
MD_FIBOX_CM_PC.pdf Télécharger

Plans CAD

  • cm30253b.dwg
  • cm30253b.dxf
  • FIBOX_CM3025-3C.x_t
  • FIBOX_CM3025-3C.zip
  • FIBOX_CM3025-30_TCB.x_t
  • FIBOX_CM3025-30_TCB.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

PC 30/25-3TT 7526019 Accessoires

FP 30/25
Boîtiers

FP 30/25

7720027

Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
MP 30/25
Boîtiers

MP 30/25

7720033

Platine de montage, pour boîtiers:
FC PC 30/25
Boîtiers

FC PC 30/25

7720112

Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers:

PC 30/25-3TT

Fibox
PC_3025-3TT

Sample image

Order symbol : PC 30/25-3TT

Code article : 7526019

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Couvercle transparent clair avec charnières

Code EAN : 6418074062055

CM30_25-3
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 320 260 129
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
FP 30/25 Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
(290 x 190 x 1)
MP 30/25 Platine de montage, pour boîtiers:
(282 x 215 x 1)
FC PC 30/25 Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers:
(296 x 196 x 30)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc