ABS 25/22-3TT main image
ABS 25/22-3TT thumb 1

ABS 25/22-3TT

7586134

La base, le couvercle du compartiment de connexion avec joint EPDM et vis de montage pour platine, rail DIN... Versions -3 et -L3 : couvercle transparent avec joint PUR, charnières, système de verrouillage; Version FC : Plastron étanche en polycarbonate avec joint PUR et vis de couvercle.

Dimensions - 280 x 219 x 156

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle transparent clair avec charnières

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074062109

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07

Longueur en mm : 280

Largeur en mm : 219

Hauteur en mm : 156

Matériau : ABS

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

CM25_22-3.gif Télécharger
CM25_22-3i.gif Télécharger
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Télécharger
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • FIBOX_CM2522-30_TCB.dwg
  • FIBOX_CM2522-3C.dwg
  • FIBOX_CM2522-3C.x_t
  • FIBOX_CM2522-3C.zip
  • FIBOX_CM2522-30_TCB.x_t
  • FIBOX_CM2522-30_TCB.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ABS 25/22-3TT 7586134 Accessoires

MP 25/22
Boîtiers

MP 25/22

7720140

Platine de montage, pour boîtiers:
FC PC 25/22
Boîtiers

FC PC 25/22

7720111

Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers:
FP 25/22
Boîtiers

FP 25/22

7720139

Face avant (Aluminium), pour boîtiers:

ABS 25/22-3TT

Fibox
PC_2522-3TT

Sample image

Order symbol : ABS 25/22-3TT

Code article : 7586134

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle transparent clair avec charnières

Code EAN : 6418074062109

Comprend : La base, le couvercle du compartiment de connexion avec joint EPDM et vis de montage pour platine, rail DIN... Versions -3 et -L3 : couvercle transparent avec joint PUR, charnières, système de verrouillage; Version FC : Plastron étanche en polycarbonate avec joint PUR et vis de couvercle.

CM25_22-3
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 280 219 156
Matériaux :
Matériau : ABS
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
MP 25/22 Platine de montage, pour boîtiers:
(225 x 175 x 1)
FC PC 25/22 Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers:
(257 x 157 x 30)
FP 25/22 Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
(250 x 150 x 1)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc