Accueil / Produits / CARDMASTER 25/22
Cardmaster image

Cardmaster

La gamme CARDMASTER est idéale pour l'emballage d'instruments, de dispositifs de mesure, de surveillance et de contrôle de processus. Elle offre deux compartiments : l'un pour les cartes de circuit imprimé et les capteurs avec des fentes pour l'insertion des cartes de circuit imprimé, et l'autre pour les borniers et le câblage. Toutes les tailles sont disponibles en polycarbonate et en ABS.
Les dimensions vont de 166 x 160 x 80 mm à 390 x 316 x 167 mm.

PC: IP 65/IP66/IP67; IK 07/08
ABS: IP 65; IK 07

Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
PC 25/22-C3
Boîtiers

PC 25/22-C3

7520141

Boîtier PC

Dimensions - 257 x 219 x 122

PC 25/22-3
Boîtiers

PC 25/22-3

7525134

Boîtier PC

Dimensions - 280 x 219 x 156

PC 25/22-FC3
Boîtiers

PC 25/22-FC3

7520241

Boîtier PC

Dimensions - 257 x 219 x 135

ABS 25/22-3
Boîtiers

ABS 25/22-3

7585134

Boîtier ABS
La base, le couvercle du compartiment de connexion avec joint EPDM et vis de montage pour platine, rail DIN... Versions -3 et -L3 : couvercle transparent avec joint PUR, ...

Dimensions - 280 x 219 x 156

CARDMASTER 25/22 Accessoires

MP 25/22
Boîtiers

MP 25/22

7720140

Platine de montage, pour boîtiers:
FC PC 25/22
Boîtiers

FC PC 25/22

7720111

Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers:
FP 25/22
Boîtiers

FP 25/22

7720139

Face avant (Aluminium), pour boîtiers: