ABS 17/16-3TT main image
ABS 17/16-3TT thumb 1

ABS 17/16-3TT

7586165

La base, le couvercle du compartiment de connexion avec joint EPDM et vis de montage pour platine, rail DIN... Versions -3 et -L3 : couvercle transparent avec joint PUR, charnières, système de verrouillage; Version FC : Plastron étanche en polycarbonate avec joint PUR et vis de couvercle.

Dimensions - 188 x 160 x 134

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle transparent clair avec charnières

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074062086

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK07

Longueur en mm : 188

Largeur en mm : 160

Hauteur en mm : 134

Matériau : ABS

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

CM17_16-3.gif Télécharger
CM17_16-3i.gif Télécharger
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Télécharger
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Télécharger

Plans CAD

  • CM17163b.dwg
  • CM17163b.dxf
  • FIBOX_CM1716-3C.x_t
  • FIBOX_CM1716-3C.zip
  • FIBOX_CM1716-30B.x_t
  • FIBOX_CM1716-30B.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ABS 17/16-3TT 7586165 Accessoires

FP 17/16
Boîtiers

FP 17/16

7720070

Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
MP 17/16
Boîtiers

MP 17/16

7720071

Platine de montage, pour boîtiers:
FC PC 17/16
Boîtiers

FC PC 17/16

7720102

Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers:

ABS 17/16-3TT

Fibox
PC_1716-3TT

Sample image

Order symbol : ABS 17/16-3TT

Code article : 7586165

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle transparent clair avec charnières

Code EAN : 6418074062086

Comprend : La base, le couvercle du compartiment de connexion avec joint EPDM et vis de montage pour platine, rail DIN... Versions -3 et -L3 : couvercle transparent avec joint PUR, charnières, système de verrouillage; Version FC : Plastron étanche en polycarbonate avec joint PUR et vis de couvercle.

CM17_16-3
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 188 160 134
Matériaux :
Matériau : ABS
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
FP 17/16 Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
MP 17/16 Platine de montage, pour boîtiers:
(136 x 133 x 1)
FC PC 17/16 Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers:
(166 x 106 x 16)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc