Services

A propos de Fibox

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Accueil / Produits / CARDMASTER 17/16
Cardmaster image

Cardmaster

La gamme CARDMASTER est idéale pour l'emballage d'instruments, de dispositifs de mesure, de surveillance et de contrôle de processus. Elle offre deux compartiments : l'un pour les cartes de circuit imprimé et les capteurs avec des fentes pour l'insertion des cartes de circuit imprimé, et l'autre pour les borniers et le câblage. Toutes les tailles sont disponibles en polycarbonate et en ABS.
Les dimensions vont de 166 x 160 x 80 mm à 390 x 316 x 167 mm.

PC: IP 65/IP66/IP67; IK 07/08
ABS: IP 65; IK 07

Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
PC 17/16-C3
Boîtiers

PC 17/16-C3

7520080

Boîtier PC

Dimensions - 166 x 160 x 108

PC 17/16-3
Boîtiers

PC 17/16-3

7525165

Boîtier PC

Dimensions - 188 x 160 x 134

PC 17/16-FC3
Boîtiers

PC 17/16-FC3

7520280

Boîtier PC

Dimensions - 166 x 160 x 118

ABS 17/16-3
Boîtiers

ABS 17/16-3

7585165

Boîtier ABS
La base, le couvercle du compartiment de connexion avec joint EPDM et vis de montage pour platine, rail DIN... Versions -3 et -L3 : couvercle transparent avec joint PUR, ...

Dimensions - 188 x 160 x 134

CARDMASTER 17/16 Accessoires

FP 17/16
Boîtiers

FP 17/16

7720070

Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
MP 17/16
Boîtiers

MP 17/16

7720071

Platine de montage, pour boîtiers:
FC PC 17/16
Boîtiers

FC PC 17/16

7720102

Plastron en Polycarbonate, pour boîtiers:

Derniers articles

Voir tous les articles
featured image for post: Porte transparente ARCA : boostez votre visibilité

Actualités produits

17 mars 2026

Porte transparente ARCA : boostez votre visibilité

Des inspections plus rapides. Des opérations ...