Accueil / Produits / Cable entries and boxes
Cable management image

Monté câblé

Fibox propose une excellente sélection de presse-étoupes, de glandes à membrane, de brides et de solutions d'entrée de câbles pour gérer facilement les câbles avec un indice de protection élevé. Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
MB 2260
Boîtiers

MB 2260

3730260

Comprend: embase, couvercle, vis de couvercle,
Boîte d’entrée de câbles, accessoires de montage

Dimensions - 86 x 240 x 106

MB 2260A
Boîtiers

MB 2260A

3730261

Kit d’accessoires

Dimensions - 65 x 65 x 50

MB 10718
Boîtiers

MB 10718

3530718

Etrier de connexion et joint
Accessoires pour l’entrée de câbles

Dimensions - 50 x 216 x 10

EPA 2160 SET
Boîtiers

EPA 2160 SET

3550056

Kit entrée de câbles
Bride d’entrée de câble, accessoires de montage

Dimensions - 85 x 216 x 110

EPA 2260 SET
Boîtiers

EPA 2260 SET

3550052

Kit entrée de câbles
Bride d’entrée de câble, accessoires de montage

Dimensions - 85 x 216 x 110

MB 10717
Boîtiers

MB 10717

3530717

Etrier de connexion et joint
Accessoires pour l’entrée de câbles

Dimensions - 50 x 216 x 10

Cable entries and boxes Accessoires