CAB ABS 303018 T3B
8183042
Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité
Dimensions - 300 x 300 x 180
Désignation : Coffret ABS, porte transparente fumée
Remarques : Serrure sur le grand coté
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074020192
Classification ETIM : EC000261
Indice de protection : IP65 | IK08
Longueur en mm : 300
Largeur en mm : 300
Hauteur en mm : 180
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Indice de protection (EN 60529): IP65
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
- Fibox_CAB_33B.step
- Fibox_CAB_33C.step
- Fibox_CAB_33B.x_t
- Fibox_CAB_33C.x_t
- Fibox_CAB_33B.zip
- Fibox_CAB_33C.zip
- CAB33B.dwg
- CAB33C.dwg
- CAB33B.dxf
- CAB33C.dxf
- 8183042_FIBOX_CAB_ABS_303018_T3B.step
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
CAB ABS 303018 T3B 8183042 Accessoires
CAB ABS 303018 T3B
Sample image
Order symbol : CAB ABS 303018 T3B
Code article : 8183042
Désignation : Coffret ABS, porte transparente fumée
Remarques : Serrure sur le grand coté
Code EAN : 6418074020192
Comprend : Coffret avec porte equipée d'un joint PUR, fermeture par grenouillères, vis de montage et bouchons d'étanchéité
| Dimensions : | Hauteur | Largeur | Profondeur |
|---|---|---|---|
| mm : | 300 | 300 | 180 |
| Matériaux : | |
|---|---|
| Matériau : | ABS |
| Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
| Couleur du couvercle : | Clear transparent |
| Matériau du joint : | Polyuréthane |
| Températures : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Accessoires : | |
|---|---|
| EKIV 33 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(270 x 270 x 1.5) |
| MB 12225 AL |
Kit montage/articulation
(20 x 20 x 80) |
| FP A 33 |
Plastron/Panneau articulé (aluminium), pour boîtiers:
(268 x 268 x 1) |
| EKIV 27 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(266 x 35 x 1.5) |
| Caractéristiques techniques : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Entièrement isolé |
| Sans Halogène : | Oui |
| Résistance aux UV : | - |
| Auto-extinguibilité : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40854 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )