CAB
Les armoires Fibox sont conçues pour abriter et protéger votre équipement et vos appareils dans toutes les conditions, même les plus rudes et les plus exigeantes. Les armoires Fibox surpassent continuellement les armoires en acier conventionnelles. La large sélection d'armoires en plastique et en polyester Fibox garantit une solution parfaite pour chaque application d'enceinte. Les armoires Fibox sont disponibles en polyester, en polycarbonate et en ABS.Les dimensions des armoires CAB PC/ABS vont de 200 x 300 x 180 mm à 600 x 400 x 220 mm.
PC : IP 65 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 12 et 13 ; UL 746C 5V ; UL 508
ABS : IP 65 ; IK 08 Voir les accessoires
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Résultat introuvables
Merci de modifier votre mot de recherche ou le filtre
CAB PC 303018 G
8113340
Dimensions - 300 x 300 x 180
CAB PC 303018 G3B
8113342
Dimensions - 300 x 300 x 180
CAB PC 303018 T
8113040
Dimensions - 300 x 300 x 180
CAB PC 303018 T3B
8113042
Dimensions - 300 x 300 x 180
CAB ABS 303018 G
8183340
Dimensions - 300 x 300 x 180