Accueil / Produits / AR 884 / 8561096
AR884CHTSST main image
AR884CHTSST thumb 1

AR884CHTSST

8561096

Dimensions - 203 x 203 x 102

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074067357

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK09

Longueur en mm : 203

Largeur en mm : 203

Hauteur en mm : 102
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
ARCA-8x8_combi.gif Télécharger
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 8x8_hinge_base.dwg
  • 8x8_hinge_cover.dwg
  • 8x8_hinge_base.dxf

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

AR884CHTSST 8561096 Accessoires

ALBP88
Armoires Electriques

ALBP88

8592373

Aluminum Back Panel
ABP88
Armoires Electriques

ABP88

8592371

Painted Steel Back Panel
ASP88
Armoires Electriques

ASP88

8592376

Aluminum Swing Panel
ASPHK8
Armoires Electriques

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
APBP88
Armoires Electriques

APBP88

8590374

PVC Back Panel
ADFP88
Armoires Electriques

ADFP88

8592375

Dead Front Panel w/ screws
ASPK88
Armoires Electriques

ASPK88

8612025

Swing Panel Kit incl. Panel
AMFL8
Armoires Electriques

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set

AR884CHTSST

Fibox
AR664CHSL

Sample image

Order symbol : AR884CHTSST

Code article : 8561096

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074067357

Comprend : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-8x8_combi
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 203 203 102
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
ALBP88 Aluminum Back Panel
ABP88 Painted Steel Back Panel
ASP88 Aluminum Swing Panel
ASPHK8 Swing Panel Kit w/o Panel
APBP88 PVC Back Panel
ADFP88 Dead Front Panel w/ screws
ASPK88 Swing Panel Kit incl. Panel
AMFL8 8" Mounting Flange Set
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
ARCA_CertificateofCompliance