Accueil / Produits / AR 884
ARCA JIC image

ARCA JIC

Les nouvelles armoires en matière non métallique ARCA de Fibox offrent aux utilisateurs des boîtes de jonction électrique classiques une voie de mise à niveau facile vers une armoire haute performance dotée de la technologie du XXIe siècle. Les armoires ARCA moulées par injection de précision offrent une résistance chimique supérieure et une large plage d'utilisation de température grâce au plastique en polycarbonate. Disponibles dans des tailles classiques, ces armoires présentent des dimensions et des panneaux conformes aux normes de l'industrie.
Les dimensions vont de 192 x 188 x 120 mm à 611 x 611 x 254 mm.
PC : Classement d'impact selon UL 508/UL 50 ; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 et 13 ; UL 508 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
AR884SC
Armoires Electriques

AR884SC

8561085

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 203 x 203 x 102

AR884CHSC
Armoires Electriques

AR884CHSC

8561086

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 203 x 203 x 102

AR884CHL
Armoires Electriques

AR884CHL

8561087

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 203 x 203 x 102

AR884CHSSL
Armoires Electriques

AR884CHSSL

8561088

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 203 x 203 x 102

AR884CHTSS
Armoires Electriques

AR884CHTSS

8561090

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 203 x 203 x 102

AR884SCT
Armoires Electriques

AR884SCT

8561091

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 203 x 203 x 102

AR884CHSCT
Armoires Electriques

AR884CHSCT

8561092

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 203 x 203 x 102

AR884CHLT
Armoires Electriques

AR884CHLT

8561093

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 203 x 203 x 102

AR884CHSSLT
Armoires Electriques

AR884CHSSLT

8561094

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 203 x 203 x 102

AR 884 Accessoires

ALBP88
Armoires Electriques

ALBP88

8592373

Aluminum Back Panel
ABP88
Armoires Electriques

ABP88

8592371

Painted Steel Back Panel
ASP88
Armoires Electriques

ASP88

8592376

Aluminum Swing Panel
ASPHK8
Armoires Electriques

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
APBP88
Armoires Electriques

APBP88

8590374

PVC Back Panel
ADFP88
Armoires Electriques

ADFP88

8592375

Dead Front Panel w/ screws
ASPK88
Armoires Electriques

ASPK88

8612025

Swing Panel Kit incl. Panel
AMFL8
Armoires Electriques

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set