Accueil / Produits / AR 664 / 8561011
AR664SCT main image
AR664SCT thumb 1

AR664SCT

8561011

Dimensions - 152 x 152 x 102

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074066282

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK09

Longueur en mm : 152

Largeur en mm : 152

Hauteur en mm : 102
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
ARCA-6x6_combi.gif Télécharger
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 6x6_screw_base.dwg
  • 6x6_screw_cover.dwg
  • 6x6_screw_base.dxf
  • 6x6_screw_cover.dxf
  • 6x6_screw_base.step
  • 6x6_screw_cover.step
  • 6x6_screw_base.x_t
  • 6x6_screw_cover.x_t
  • 6x6_screw_base.zip
  • 6x6_screw_cover.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

AR664SCT 8561011 Accessoires

AMFL6
Armoires Electriques

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ABP66
Armoires Electriques

ABP66

8592131

Painted Steel Back Panel
ASPHK6
Armoires Electriques

ASPHK6

8612030

Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK66
Armoires Electriques

ASPK66

8612020

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP66
Armoires Electriques

ALBP66

8592133

Aluminum Back Panel
APBP66
Armoires Electriques

APBP66

8590134

PVC Back Panel
ASP66
Armoires Electriques

ASP66

8592136

Aluminum Swing Panel
ADFP66
Armoires Electriques

ADFP66

8592135

Dead Front Panel w/ screws

AR664SCT

Fibox
AR664SC

Sample image

Order symbol : AR664SCT

Code article : 8561011

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074066282

Comprend : Screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket and 4 stainless cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-6x6_combi
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 152 152 102
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
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ABP66 Painted Steel Back Panel
ASPHK6 Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK66 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP66 Aluminum Back Panel
APBP66 PVC Back Panel
ASP66 Aluminum Swing Panel
ADFP66 Dead Front Panel w/ screws
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
ARCA_CertificateofCompliance