Accueil / Produits / AR 664
ARCA JIC image

ARCA JIC

Les nouvelles armoires en matière non métallique ARCA de Fibox offrent aux utilisateurs des boîtes de jonction électrique classiques une voie de mise à niveau facile vers une armoire haute performance dotée de la technologie du XXIe siècle. Les armoires ARCA moulées par injection de précision offrent une résistance chimique supérieure et une large plage d'utilisation de température grâce au plastique en polycarbonate. Disponibles dans des tailles classiques, ces armoires présentent des dimensions et des panneaux conformes aux normes de l'industrie.
Les dimensions vont de 192 x 188 x 120 mm à 611 x 611 x 254 mm.
PC : Classement d'impact selon UL 508/UL 50 ; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 et 13 ; UL 508 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
AR664SC
Armoires Electriques

AR664SC

8561001

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 152 x 152 x 102

AR664CHSC
Armoires Electriques

AR664CHSC

8561006

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 152 x 152 x 102

AR664CHL
Armoires Electriques

AR664CHL

8561021

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 152 x 152 x 102

AR664CHSSL
Armoires Electriques

AR664CHSSL

8561026

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 152 x 152 x 102

AR664CHTSS
Armoires Electriques

AR664CHTSS

8561046

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 152 x 152 x 102

AR664SCT
Armoires Electriques

AR664SCT

8561011

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 152 x 152 x 102

AR664CHSCT
Armoires Electriques

AR664CHSCT

8561016

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 152 x 152 x 102

AR664CHLT
Armoires Electriques

AR664CHLT

8561031

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 152 x 152 x 102

AR664CHSSLT
Armoires Electriques

AR664CHSSLT

8561036

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 152 x 152 x 102

AR 664 Accessoires

AMFL6
Armoires Electriques

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ABP66
Armoires Electriques

ABP66

8592131

Painted Steel Back Panel
ASPHK6
Armoires Electriques

ASPHK6

8612030

Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK66
Armoires Electriques

ASPK66

8612020

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP66
Armoires Electriques

ALBP66

8592133

Aluminum Back Panel
APBP66
Armoires Electriques

APBP66

8590134

PVC Back Panel
ASP66
Armoires Electriques

ASP66

8592136

Aluminum Swing Panel
ADFP66
Armoires Electriques

ADFP66

8592135