Accueil / Produits / AR 181610 / 8561084
default product image showing fibox logo

AR181610CHTSST

8561084

Dimensions - 457 x 406 x 254

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074067296

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK09

Longueur en mm : 457

Largeur en mm : 406

Hauteur en mm : 254
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
ARCA-18x16_combi.gif Télécharger
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 18x16_hinge_base.dwg
  • 18x16_hinge_cover.dwg
  • 18x16_hinge_base.dxf
  • 18x16_hinge_cover.dxf
  • 18x16_hinge_base.x_t
  • 18x16_hinge_base.zip
  • 18x16_hinge_cover.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

AR181610CHTSST 8561084 Accessoires

APBP1816
Armoires Electriques

APBP1816

8590194

PVC Back Panel
ABP1816
Armoires Electriques

ABP1816

8592191

Painted Steel Back Panel
ASP1816
Armoires Electriques

ASP1816

8592196

Aluminum Swing Panel
ALBP1816
Armoires Electriques

ALBP1816

8592193

Aluminum Back Panel
ADFP1816
Armoires Electriques

ADFP1816

8592195

Dead Front Panel w/ screws
AMFL16
Armoires Electriques

AMFL16

8612267

16" Mounting Flange Set
ASPK1816
Armoires Electriques

ASPK1816

8612028

Swing Panel Kit incl. Panel

AR181610CHTSST

Fibox

Sample image

Order symbol : AR181610CHTSST

Code article : 8561084

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074067296

Comprend : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-18x16_combi
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 457 406 254
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
APBP1816 PVC Back Panel
ABP1816 Painted Steel Back Panel
ASP1816 Aluminum Swing Panel
ALBP1816 Aluminum Back Panel
ADFP1816 Dead Front Panel w/ screws
AMFL16 16" Mounting Flange Set
ASPK1816 Swing Panel Kit incl. Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance