Accueil / Produits / AR 181610
ARCA JIC image

ARCA JIC

Les nouvelles armoires en matière non métallique ARCA de Fibox offrent aux utilisateurs des boîtes de jonction électrique classiques une voie de mise à niveau facile vers une armoire haute performance dotée de la technologie du XXIe siècle. Les armoires ARCA moulées par injection de précision offrent une résistance chimique supérieure et une large plage d'utilisation de température grâce au plastique en polycarbonate. Disponibles dans des tailles classiques, ces armoires présentent des dimensions et des panneaux conformes aux normes de l'industrie.
Les dimensions vont de 192 x 188 x 120 mm à 611 x 611 x 254 mm.
PC : Classement d'impact selon UL 508/UL 50 ; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 et 13 ; UL 508 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
AR181610SC
Armoires Electriques

AR181610SC

8561067

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 457 x 406 x 254

AR181610CHSC
Armoires Electriques

AR181610CHSC

8561068

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 457 x 406 x 254

AR181610CHL
Armoires Electriques

AR181610CHL

8561069

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 457 x 406 x 254

AR181610CHSSL
Armoires Electriques

AR181610CHSSL

8561070

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 457 x 406 x 254

AR181610CHTSS
Armoires Electriques

AR181610CHTSS

8561072

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 457 x 406 x 254

AR181610SCT
Armoires Electriques

AR181610SCT

8561079

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 457 x 406 x 254

AR181610CHSCT
Armoires Electriques

AR181610CHSCT

8561080

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 457 x 406 x 254

AR181610CHLT
Armoires Electriques

AR181610CHLT

8561081

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 457 x 406 x 254

AR181610CHSSLT
Armoires Electriques

AR181610CHSSLT

8561082

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 457 x 406 x 254

AR 181610 Accessoires

APBP1816
Armoires Electriques

APBP1816

8590194

PVC Back Panel
ABP1816
Armoires Electriques

ABP1816

8592191

Painted Steel Back Panel
ASP1816
Armoires Electriques

ASP1816

8592196

Aluminum Swing Panel
ALBP1816
Armoires Electriques

ALBP1816

8592193

Aluminum Back Panel
ADFP1816
Armoires Electriques

ADFP1816

8592195

Dead Front Panel w/ screws
AMFL16
Armoires Electriques

AMFL16

8612267

16" Mounting Flange Set
ASPK1816
Armoires Electriques

ASPK1816

8612028