Accueil / Produits / AR 181610 / 8561067
AR181610SC main image
AR181610SC thumb 1

AR181610SC

8561067

Dimensions - 457 x 406 x 254

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074066459

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK09

Longueur en mm : 457

Largeur en mm : 406

Hauteur en mm : 254
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
ARCA-18x16_combi.gif Télécharger
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 18x16_screw_base.dwg
  • 18x16_screw_cover.dwg
  • 18x16_screw_base.dxf
  • 18x16_screw_cover.dxf
  • 18x16_screw_base.x_t
  • 18x16_screw_base.zip
  • 18x16_screw_cover.zip
  • 18x16_screw_base.step
  • 18x16_screw_cover.step
  • 18x16_screw_cover.x_t

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

AR181610SC 8561067 Accessoires

APBP1816

APBP1816

8590194

PVC Back Panel
ABP1816

ABP1816

8592191

Painted Steel Back Panel
ASP1816

ASP1816

8592196

Aluminum Swing Panel
ALBP1816

ALBP1816

8592193

Aluminum Back Panel
ADFP1816

ADFP1816

8592195

Dead Front Panel w/ screws
AMFL16

AMFL16

8612267

16" Mounting Flange Set
ASPK1816

ASPK1816

8612028

Swing Panel Kit incl. Panel

AR181610SC

Fibox
AR181610SC

Sample image

Order symbol : AR181610SC

Code article : 8561067

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074066459

Comprend : Screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket and 4 stainless cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-18x16_combi
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 457 406 254
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
APBP1816 PVC Back Panel
ABP1816 Painted Steel Back Panel
ASP1816 Aluminum Swing Panel
ALBP1816 Aluminum Back Panel
ADFP1816 Dead Front Panel w/ screws
AMFL16 16" Mounting Flange Set
ASPK1816 Swing Panel Kit incl. Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance