Accueil / Produits / AR 16148 / 8561063
AR16148CHL main image
AR16148CHL thumb 1

AR16148CHL

8561063

Dimensions - 406 x 356 x 203

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074067173

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK09

Longueur en mm : 406

Largeur en mm : 356

Hauteur en mm : 203
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
ARCA-16x14-combi.gif Télécharger
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 16x14_hinge_base.dwg
  • 16x14_hinge_cover.dwg
  • 16x14_hinge_base.dxf
  • 16x14_hinge_cover.dxf
  • 16x14_hinge_base.step
  • 16x14_hinge_cover.step
  • 16x14_hinge_base.x_t
  • 16x14_hinge_cover.x_t
  • 16x14_hinge_base.zip
  • 16x14_hinge_cover.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

AR16148CHL 8561063 Accessoires

ALBP1614
Armoires Electriques

ALBP1614

8592183

Aluminum Back Panel
ASPHK16
Armoires Electriques

ASPHK16

8612037

Swing Panel Kit w/o Panel
ADFP1614
Armoires Electriques

ADFP1614

8592185

Dead Front Panel w/ screws
APBP1614
Armoires Electriques

APBP1614

8590184

PVC Back Panel
ABP1614
Armoires Electriques

ABP1614

8592181

Painted Steel Back Panel
AMFL14
Armoires Electriques

AMFL14

8612266

14" Mounting Flange Set
ASPK1614
Armoires Electriques

ASPK1614

8612027

Swing Panel Kit incl. Panel

AR16148CHL

Fibox
AR16148CHL

Sample image

Order symbol : AR16148CHL

Code article : 8561063

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074067173

Comprend : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-16x14-combi
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 406 356 203
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
ALBP1614 Aluminum Back Panel
ASPHK16 Swing Panel Kit w/o Panel
ADFP1614 Dead Front Panel w/ screws
APBP1614 PVC Back Panel
ABP1614 Painted Steel Back Panel
AMFL14 14" Mounting Flange Set
ASPK1614 Swing Panel Kit incl. Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance