Accueil / Produits / AR 16148
ARCA JIC image

ARCA JIC

Les nouvelles armoires en matière non métallique ARCA de Fibox offrent aux utilisateurs des boîtes de jonction électrique classiques une voie de mise à niveau facile vers une armoire haute performance dotée de la technologie du XXIe siècle. Les armoires ARCA moulées par injection de précision offrent une résistance chimique supérieure et une large plage d'utilisation de température grâce au plastique en polycarbonate. Disponibles dans des tailles classiques, ces armoires présentent des dimensions et des panneaux conformes aux normes de l'industrie.
Les dimensions vont de 192 x 188 x 120 mm à 611 x 611 x 254 mm.
PC : Classement d'impact selon UL 508/UL 50 ; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 et 13 ; UL 508 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
AR16148SC
Armoires Electriques

AR16148SC

8561061

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 406 x 356 x 203

AR16148CHSC
Armoires Electriques

AR16148CHSC

8561062

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 406 x 356 x 203

AR16148CHL
Armoires Electriques

AR16148CHL

8561063

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 406 x 356 x 203

AR16148CHSSL
Armoires Electriques

AR16148CHSSL

8561064

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 406 x 356 x 203

AR16148CHTSS
Armoires Electriques

AR16148CHTSS

8561066

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 406 x 356 x 203

AR16148SCT
Armoires Electriques

AR16148SCT

8561073

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 406 x 356 x 203

AR16148CHSCT
Armoires Electriques

AR16148CHSCT

8561074

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 406 x 356 x 203

AR16148CHLT
Armoires Electriques

AR16148CHLT

8561075

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 406 x 356 x 203

AR16148CHSSLT
Armoires Electriques

AR16148CHSSLT

8561076

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 406 x 356 x 203

AR 16148 Accessoires

ALBP1614
Armoires Electriques

ALBP1614

8592183

Aluminum Back Panel
ASPHK16
Armoires Electriques

ASPHK16

8612037

Swing Panel Kit w/o Panel
ADFP1614
Armoires Electriques

ADFP1614

8592185

Dead Front Panel w/ screws
APBP1614
Armoires Electriques

APBP1614

8590184

PVC Back Panel
ABP1614
Armoires Electriques

ABP1614

8592181

Painted Steel Back Panel
AMFL14
Armoires Electriques

AMFL14

8612266

14" Mounting Flange Set
ASPK1614
Armoires Electriques

ASPK1614

8612027