Accueil / Produits / AR 14127 / 8561615
default product image showing fibox logo

ARK14127SCTM

8561615

Code UL : UL 508A

Dimensions - 356 x 305 x 178

Télécharger la fiche produit

Désignation : PC Enclosure

Remarques : Transparent screw cover. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and metal mounting feet.

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074097910

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK09

Longueur en mm : 356

Largeur en mm : 305

Hauteur en mm : 178
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
ARCA 14x12_combi.gif Télécharger

Plans CAD

  • 14x12_screw_base.dwg
  • 14x12_screw_cover.dwg
  • 14x12_screw_base.dxf
  • 14x12_screw_cover.dxf
  • 14x12_screw_base.step
  • 14x12_screw_cover.step
  • 14x12_screw_base.x_t
  • 14x12_screw_cover.x_t
  • 14x12_screw_base.zip
  • 14x12_screw_cover.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ARK14127SCTM 8561615 Accessoires

ABP1412
Armoires Electriques

ABP1412

8592171

Painted Steel Back Panel
ASP1412
Armoires Electriques

ASP1412

8592176

Aluminum Swing Panel
ASPHK14
Armoires Electriques

ASPHK14

8612034

Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12
Armoires Electriques

AMFL12

8612265

12" Mounting Flange Set
ADFP1412
Armoires Electriques

ADFP1412

8592175

Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412
Armoires Electriques

ALBP1412

8592173

Aluminum Back Panel
APBP1412
Armoires Electriques

APBP1412

8590174

PVC Back Panel
ASPK1412
Armoires Electriques

ASPK1412

8612024

Swing Panel Kit incl. Panel

ARK14127SCTM

Fibox

Sample image

Order symbol : ARK14127SCTM

Code article : 8561615

Code UL : UL 508A

Désignation : PC Enclosure

Remarques : Transparent screw cover. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and metal mounting feet.

Code EAN : 6418074097910

Comprend : Screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket and 4 stainless cover screws. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 14x12_combi
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 356 305 178
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
ABP1412 Painted Steel Back Panel
ASP1412 Aluminum Swing Panel
ASPHK14 Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12 12" Mounting Flange Set
ADFP1412 Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412 Aluminum Back Panel
APBP1412 PVC Back Panel
ASPK1412 Swing Panel Kit incl. Panel