Accueil / Produits / AR 14127
ARCA JIC image

ARCA JIC

Les nouvelles armoires en matière non métallique ARCA de Fibox offrent aux utilisateurs des boîtes de jonction électrique classiques une voie de mise à niveau facile vers une armoire haute performance dotée de la technologie du XXIe siècle. Les armoires ARCA moulées par injection de précision offrent une résistance chimique supérieure et une large plage d'utilisation de température grâce au plastique en polycarbonate. Disponibles dans des tailles classiques, ces armoires présentent des dimensions et des panneaux conformes aux normes de l'industrie.
Les dimensions vont de 192 x 188 x 120 mm à 611 x 611 x 254 mm.
PC : Classement d'impact selon UL 508/UL 50 ; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 et 13 ; UL 508 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
AR14127SC
Armoires Electriques

AR14127SC

8561005

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 356 x 305 x 178

AR14127CHSC
Armoires Electriques

AR14127CHSC

8561010

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 356 x 305 x 178

AR14127CHL
Armoires Electriques

AR14127CHL

8561025

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 356 x 305 x 178

AR14127CHSSL
Armoires Electriques

AR14127CHSSL

8561030

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 356 x 305 x 178

AR14127CHTSS
Armoires Electriques

AR14127CHTSS

8561050

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 356 x 305 x 178

AR14127SCT
Armoires Electriques

AR14127SCT

8561015

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 356 x 305 x 178

AR14127CHSCT
Armoires Electriques

AR14127CHSCT

8561020

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 356 x 305 x 178

AR14127CHLT
Armoires Electriques

AR14127CHLT

8561035

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 356 x 305 x 178

AR14127CHSSLT
Armoires Electriques

AR14127CHSSLT

8561040

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 356 x 305 x 178

ARK14127CHSC
Armoires Electriques

ARK14127CHSC

8561586

Dimensions - 356 x 305 x 178

ARK14127CHSSLT
Armoires Electriques

ARK14127CHSSLT

8561597

Dimensions - 356 x 305 x 178

ARK14127CHSCT
Armoires Electriques

ARK14127CHSCT

8561589

Dimensions - 356 x 305 x 178

ARK14127CHSSL
Armoires Electriques

ARK14127CHSSL

8561594

Dimensions - 356 x 305 x 178

ARK14127SC
Armoires Electriques

ARK14127SC

8561610

Dimensions - 356 x 305 x 178

ARK14127SCT
Armoires Electriques

ARK14127SCT

8561613

Dimensions - 356 x 305 x 178

AR 14127 Accessoires

ABP1412
Armoires Electriques

ABP1412

8592171

Painted Steel Back Panel
ASP1412
Armoires Electriques

ASP1412

8592176

Aluminum Swing Panel
ASPHK14
Armoires Electriques

ASPHK14

8612034

Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12
Armoires Electriques

AMFL12

8612265

12" Mounting Flange Set
ADFP1412
Armoires Electriques

ADFP1412

8592175

Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412
Armoires Electriques

ALBP1412

8592173

Aluminum Back Panel
APBP1412
Armoires Electriques

APBP1412

8590174

PVC Back Panel
ASPK1412
Armoires Electriques

ASPK1412

8612024