Accueil / Produits / AR 12106 / 8561526
default product image showing fibox logo

ARK12106CHL

8561526

Code UL : UL 508A

Dimensions - 305 x 254 x 152

Télécharger la fiche produit

Désignation : PC Enclosure

Remarques : Hinged opaque cover w/Plastic quick release latch. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074097026

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK09

Longueur en mm : 305

Largeur en mm : 254

Hauteur en mm : 152
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
ARCA 12x10_combi.gif Télécharger

Plans CAD

  • 12x10_hinge_cover.dwg
  • 12x10_hinge_cover.dxf
  • 12x10_hinge_cover.step
  • 12x10_hinge_cover.x_t
  • 12x10_hinge_cover.zip
  • 12x10_hinge_ko_base.dwg
  • 12x10_hinge_ko_base.dxf
  • 12x10_hinge_ko_base.stp
  • 12x10_hinge_ko_base.x_t
  • 12x10_hinge_ko_base.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ARK12106CHL 8561526 Accessoires

ASPHK12
Armoires Electriques

ASPHK12

8612033

Swing Panel Kit w/o Panel
ALBP1210
Armoires Electriques

ALBP1210

8592163

Aluminum Back Panel
ASP1210
Armoires Electriques

ASP1210

8592166

Aluminum Swing Panel
ASPK1210
Armoires Electriques

ASPK1210

8612023

Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1210
Armoires Electriques

ADFP1210

8592165

Dead Front Panel w/ screws
APBP1210
Armoires Electriques

APBP1210

8590164

PVC Back Panel
AMFL10
Armoires Electriques

AMFL10

8612264

10" Mounting Flange Set
ABP1210
Armoires Electriques

ABP1210

8592161

Painted Steel Back Panel

ARK12106CHL

Fibox

Sample image

Order symbol : ARK12106CHL

Code article : 8561526

Code UL : UL 508A

Désignation : PC Enclosure

Remarques : Hinged opaque cover w/Plastic quick release latch. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs

Code EAN : 6418074097026

Comprend : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Base with 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 12x10_combi
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 305 254 152
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
ASPHK12 Swing Panel Kit w/o Panel
ALBP1210 Aluminum Back Panel
ASP1210 Aluminum Swing Panel
ASPK1210 Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1210 Dead Front Panel w/ screws
APBP1210 PVC Back Panel
AMFL10 10" Mounting Flange Set
ABP1210 Painted Steel Back Panel