Accueil / Produits / AR 12106
ARCA JIC image

ARCA JIC

Les nouvelles armoires en matière non métallique ARCA de Fibox offrent aux utilisateurs des boîtes de jonction électrique classiques une voie de mise à niveau facile vers une armoire haute performance dotée de la technologie du XXIe siècle. Les armoires ARCA moulées par injection de précision offrent une résistance chimique supérieure et une large plage d'utilisation de température grâce au plastique en polycarbonate. Disponibles dans des tailles classiques, ces armoires présentent des dimensions et des panneaux conformes aux normes de l'industrie.
Les dimensions vont de 192 x 188 x 120 mm à 611 x 611 x 254 mm.
PC : Classement d'impact selon UL 508/UL 50 ; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 et 13 ; UL 508 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
AR12106SC
Armoires Electriques

AR12106SC

8561004

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 305 x 254 x 152

AR12106CHSC
Armoires Electriques

AR12106CHSC

8561009

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 305 x 254 x 152

AR12106CHL
Armoires Electriques

AR12106CHL

8561024

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 305 x 254 x 152

AR12106CHSSL
Armoires Electriques

AR12106CHSSL

8561029

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 305 x 254 x 152

AR12106CHTSS
Armoires Electriques

AR12106CHTSS

8561049

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 305 x 254 x 152

AR12106SCT
Armoires Electriques

AR12106SCT

8561014

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 305 x 254 x 152

AR12106CHSCT
Armoires Electriques

AR12106CHSCT

8561019

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 305 x 254 x 152

AR12106CHLT
Armoires Electriques

AR12106CHLT

8561034

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 305 x 254 x 152

AR12106CHSSLT
Armoires Electriques

AR12106CHSSLT

8561039

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 305 x 254 x 152

ARK12106CHSCT
Armoires Electriques

ARK12106CHSCT

8561535

Dimensions - 305 x 254 x 152

ARK12106CHSSLT
Armoires Electriques

ARK12106CHSSLT

8561543

Dimensions - 305 x 254 x 152

ARK12106CHSC
Armoires Electriques

ARK12106CHSC

8561532

Dimensions - 305 x 254 x 152

ARK12106CHSSL
Armoires Electriques

ARK12106CHSSL

8561540

Dimensions - 305 x 254 x 152

ARK12106SC
Armoires Electriques

ARK12106SC

8561556

Dimensions - 305 x 254 x 152

ARK12106SCT
Armoires Electriques

ARK12106SCT

8561559

Dimensions - 305 x 254 x 152

AR 12106 Accessoires

ASPHK12
Armoires Electriques

ASPHK12

8612033

Swing Panel Kit w/o Panel
ALBP1210
Armoires Electriques

ALBP1210

8592163

Aluminum Back Panel
ASP1210
Armoires Electriques

ASP1210

8592166

Aluminum Swing Panel
ASPK1210
Armoires Electriques

ASPK1210

8612023

Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1210
Armoires Electriques

ADFP1210

8592165

Dead Front Panel w/ screws
APBP1210
Armoires Electriques

APBP1210

8590164

PVC Back Panel
AMFL10
Armoires Electriques

AMFL10

8612264

10" Mounting Flange Set
ABP1210
Armoires Electriques

ABP1210

8592161