Accueil / Produits / AR 1086 / 8561495
default product image showing fibox logo

ARK1086CHSSTM

8561495

Code UL : UL 508A

Dimensions - 254 x 203 x 152

Télécharger la fiche produit

Désignation : PC Enclosure

Remarques : Hinged transparent cover w/S.S. Quick release latch, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs, metal mounting feet.

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074096715

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK09

Longueur en mm : 254

Largeur en mm : 203

Hauteur en mm : 152
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
ARCA 10x8x5_combi.gif Télécharger

Plans CAD

  • 10x8_hinge_cover.dwg
  • 10x8_hinge_cover.dxf
  • 10x8_hinge_cover.step
  • 10x8_hinge_cover.x_t
  • 10x8_hinge_cover.zip
  • 10x8_hinge_ko_base.dwg
  • 10x8_hinge_ko_base.dxf
  • 10x8_hinge_ko_base.stp
  • 10x8_hinge_ko_base.x_t
  • 10x8_hinge_ko_base.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ARK1086CHSSTM 8561495 Accessoires

ASPHK10
Armoires Electriques

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108
Armoires Electriques

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108
Armoires Electriques

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108
Armoires Electriques

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108
Armoires Electriques

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108
Armoires Electriques

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8
Armoires Electriques

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108
Armoires Electriques

APBP108

8590154

PVC Back Panel

ARK1086CHSSTM

Fibox

Sample image

Order symbol : ARK1086CHSSTM

Code article : 8561495

Code UL : UL 508A

Désignation : PC Enclosure

Remarques : Hinged transparent cover w/S.S. Quick release latch, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs, metal mounting feet.

Code EAN : 6418074096715

Comprend : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Base with 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 10x8x5_combi
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 254 203 152
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
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108 Painted Steel Back Panel
ADFP108 Dead Front Panel w/ screws
ASP108 Aluminum Swing Panel
ASPK108 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108 Aluminum Back Panel
AMFL8 8" Mounting Flange Set
APBP108 PVC Back Panel