Accueil / Produits / AR 1086
ARCA JIC image

ARCA JIC

Les nouvelles armoires en matière non métallique ARCA de Fibox offrent aux utilisateurs des boîtes de jonction électrique classiques une voie de mise à niveau facile vers une armoire haute performance dotée de la technologie du XXIe siècle. Les armoires ARCA moulées par injection de précision offrent une résistance chimique supérieure et une large plage d'utilisation de température grâce au plastique en polycarbonate. Disponibles dans des tailles classiques, ces armoires présentent des dimensions et des panneaux conformes aux normes de l'industrie.
Les dimensions vont de 192 x 188 x 120 mm à 611 x 611 x 254 mm.
PC : Classement d'impact selon UL 508/UL 50 ; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 et 13 ; UL 508 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
AR1086SC
Armoires Electriques

AR1086SC

8561003

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 254 x 203 x 152

AR1086CHSC
Armoires Electriques

AR1086CHSC

8561008

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 254 x 203 x 152

AR1086CHL
Armoires Electriques

AR1086CHL

8561023

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 254 x 203 x 152

AR1086CHSSL
Armoires Electriques

AR1086CHSSL

8561028

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 254 x 203 x 152

AR1086CHTSS
Armoires Electriques

AR1086CHTSS

8561048

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 254 x 203 x 152

AR1086SCT
Armoires Electriques

AR1086SCT

8561013

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 254 x 203 x 152

AR1086CHSCT
Armoires Electriques

AR1086CHSCT

8561018

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 254 x 203 x 152

AR1086CHLT
Armoires Electriques

AR1086CHLT

8561033

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 254 x 203 x 152

AR1086CHSSLT
Armoires Electriques

AR1086CHSSLT

8561038

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 254 x 203 x 152

ARK1086CHSSL
Armoires Electriques

ARK1086CHSSL

8561486

Dimensions - 254 x 203 x 152

ARK1086CHSC
Armoires Electriques

ARK1086CHSC

8561478

Dimensions - 254 x 203 x 152

ARK1086CHSCT
Armoires Electriques

ARK1086CHSCT

8561481

Dimensions - 254 x 203 x 152

ARK1086CHSSLT
Armoires Electriques

ARK1086CHSSLT

8561489

PC Enclosure

Dimensions - 254 x 203 x 152

ARK1086SC
Armoires Electriques

ARK1086SC

8561502

Dimensions - 254 x 203 x 152

ARK1086SCT
Armoires Electriques

ARK1086SCT

8561505

Dimensions - 254 x 203 x 152

AR 1086 Accessoires

ASPHK10
Armoires Electriques

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108
Armoires Electriques

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108
Armoires Electriques

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108
Armoires Electriques

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108
Armoires Electriques

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108
Armoires Electriques

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8
Armoires Electriques

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108
Armoires Electriques

APBP108

8590154