Accueil / Produits / AR 1086 / 8561038
AR1086CHSSLT main image
AR1086CHSSLT thumb 1

AR1086CHSSLT

8561038

Dimensions - 254 x 203 x 152

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074066763

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK09

Longueur en mm : 254

Largeur en mm : 203

Hauteur en mm : 152
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
ARCA 10x8x5_combi.gif Télécharger
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 10x8_hinge_cover.dwg
  • 10x8_hinge_cover.dxf
  • 10x8_hinge_cover.step
  • 10x8_hinge_cover.x_t
  • 10x8_hinge_cover.zip
  • 10x8_hinge_base.dwg
  • 10x8_hinge_base.dxf
  • 10x8_hinge_base.step
  • 10x8_hinge_base.x_t
  • 10x8_hinge_base.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

AR1086CHSSLT 8561038 Accessoires

ASPHK10
Armoires Electriques

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108
Armoires Electriques

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108
Armoires Electriques

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108
Armoires Electriques

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108
Armoires Electriques

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108
Armoires Electriques

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8
Armoires Electriques

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108
Armoires Electriques

APBP108

8590154

PVC Back Panel

AR1086CHSSLT

Fibox
AR14127CHSSLT

Sample image

Order symbol : AR1086CHSSLT

Code article : 8561038

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074066763

Comprend : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 10x8x5_combi
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 254 203 152
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
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108 Painted Steel Back Panel
ADFP108 Dead Front Panel w/ screws
ASP108 Aluminum Swing Panel
ASPK108 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108 Aluminum Back Panel
AMFL8 8" Mounting Flange Set
APBP108 PVC Back Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance