Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle transparent
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074067395
Classification ETIM : EC000261
Indice de protection : IP66 | IP67 | IK09
Hauteur en mm : 102
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
- 10x8_hinge_cover.dwg
- 10x8_hinge_cover.dxf
- 10x8_hinge_cover.step
- 10x8_hinge_cover.x_t
- 10x8_hinge_cover.zip
- 10x8x4_hinge_base.zip
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
AR1084CHSST 8561107 Accessoires
AR1084CHSST
Sample image
Order symbol : AR1084CHSST
Code article : 8561107
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle transparent
Code EAN : 6418074067395
Comprend : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.
| Dimensions : | Hauteur | Largeur | Profondeur |
|---|---|---|---|
| mm : | 0 | 0 | 102 |
| Matériaux : | |
|---|---|
| Matériau : | Polycarbonate |
| Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
| Couleur du couvercle : | RAL 7035 -light grey |
| Matériau du joint : | Polyuréthane |
| Températures : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Accessoires : | |
|---|---|
| ASPHK10 | Swing Panel Kit w/o Panel |
| ABP108 | Painted Steel Back Panel |
| ADFP108 | Dead Front Panel w/ screws |
| ASP108 | Aluminum Swing Panel |
| ASPK108 | Swing Panel Kit incl. Panel |
| ALBP108 | Aluminum Back Panel |
| AMFL8 | 8" Mounting Flange Set |
| APBP108 | PVC Back Panel |
| Caractéristiques techniques : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Résistance aux chocs (EN 62262): | IK09; |
| electrical_insulation : | Entièrement isolé |
| Sans Halogène : | Oui |
| Résistance aux UV : | UL 746C |
| Auto-extinguibilité : | UL 508 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| UL Type | 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| ARCA_CertificateofCompliance | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )