Accueil / Produits / AR 1084
ARCA JIC image

ARCA JIC

Les nouvelles armoires en matière non métallique ARCA de Fibox offrent aux utilisateurs des boîtes de jonction électrique classiques une voie de mise à niveau facile vers une armoire haute performance dotée de la technologie du XXIe siècle. Les armoires ARCA moulées par injection de précision offrent une résistance chimique supérieure et une large plage d'utilisation de température grâce au plastique en polycarbonate. Disponibles dans des tailles classiques, ces armoires présentent des dimensions et des panneaux conformes aux normes de l'industrie.
Les dimensions vont de 192 x 188 x 120 mm à 611 x 611 x 254 mm.
PC : Classement d'impact selon UL 508/UL 50 ; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 et 13 ; UL 508 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
AR1084SC
Armoires Electriques

AR1084SC

8561097

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 254 x 203 x 102

AR1084CHSC
Armoires Electriques

AR1084CHSC

8561098

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 254 x 203 x 102

AR1084CHL
Armoires Electriques

AR1084CHL

8561099

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 254 x 203 x 102

AR1084CHSSL
Armoires Electriques

AR1084CHSSL

8561100

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 254 x 203 x 102

AR1084CHTSS
Armoires Electriques

AR1084CHTSS

8561102

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 254 x 203 x 102

AR1084SCT
Armoires Electriques

AR1084SCT

8561103

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 254 x 203 x 102

AR1084CHSCT
Armoires Electriques

AR1084CHSCT

8561104

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 254 x 203 x 102

AR1084CHLT
Armoires Electriques

AR1084CHLT

8561105

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 254 x 203 x 102

AR1084CHSSLT
Armoires Electriques

AR1084CHSSLT

8561106

Boîtier Polycarbonate

Dimensions - 254 x 203 x 102

AR 1084 Accessoires

ASPHK10
Armoires Electriques

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108
Armoires Electriques

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108
Armoires Electriques

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108
Armoires Electriques

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108
Armoires Electriques

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108
Armoires Electriques

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8
Armoires Electriques

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108
Armoires Electriques

APBP108

8590154