Accueil / Produits / AR 1084 / 8561097
AR1084SC main image
AR1084SC thumb 1

AR1084SC

8561097

Dimensions - 254 x 203 x 102

Télécharger la fiche produit

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074066336

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IP67 | IK09

Longueur en mm : 254

Largeur en mm : 203

Hauteur en mm : 102
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
ARCA 10x8X4_combi.gif Télécharger
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Télécharger

Plans CAD

  • 10x8_screw_cover.dwg
  • 10x8_screw_cover.dxf
  • 10x8_screw_cover.step
  • 10x8_screw_cover.x_t
  • 10x8_screw_cover.zip
  • 10x8x4_screw_base.dwg
  • 10x8x4_screw_base.dxf
  • 10x8x4_screw_base.step
  • 10x8x4_screw_base.x_t
  • 10x8x4_screw_base.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

AR1084SC 8561097 Accessoires

ASPHK10
Armoires Electriques

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108
Armoires Electriques

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108
Armoires Electriques

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108
Armoires Electriques

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108
Armoires Electriques

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108
Armoires Electriques

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8
Armoires Electriques

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108
Armoires Electriques

APBP108

8590154

PVC Back Panel

AR1084SC

Fibox
AR1086SC

Sample image

Order symbol : AR1084SC

Code article : 8561097

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074066336

Comprend : Screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket and 4 stainless cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 10x8X4_combi
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 254 203 102
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
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108 Painted Steel Back Panel
ADFP108 Dead Front Panel w/ screws
ASP108 Aluminum Swing Panel
ASPK108 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108 Aluminum Back Panel
AMFL8 8" Mounting Flange Set
APBP108 PVC Back Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance