Accueil / Produits / ARCA 806030 / 8120229
ARCA 608030SW main image
ARCA 608030SW thumb 1

ARCA 608030SW

8120229

Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 600 x 800 x 300

Télécharger la fiche produit

Désignation : Coffret Polycarbonate,

Remarques : Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le petit côté

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074085283

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP65 | IK08

Longueur en mm : 600

Largeur en mm : 800

Hauteur en mm : 300

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP65

Résistance aux chocs (EN 62262): IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

ARCA6080.gif Télécharger
Certificate FI 40467.pdf Télécharger
MD_FIBOX_ARCA.pdf Télécharger

Plans CAD

  • ARCA 608005W Cover.dwg
  • ARCA 608005W Cover.dxf
  • ARCA 608005W Cover.x_t
  • ARCA 608005W Cover.zip
  • FCX_806025_B.dwg
  • FCX_806025_B.dxf
  • FCX_806025_B.x_t
  • FCX_806025_B.zip

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ARCA 608030SW 8120229 Accessoires

DRS ARCA 608030
Armoires Electriques

DRS ARCA 608030

8120800

Châssis et plastron isolant
RCS ARCA 6080
Armoires Electriques

RCS ARCA 6080

8120949

Toit de la pluie pour 6080
DSP ARCA RM
Armoires Electriques

DSP ARCA RM

8120965

Porte bouchon ARCA, droite, 7050-8060
MPS ARCA 8060
Armoires Electriques

MPS ARCA 8060

8120739

Platine de montage
DSP ARCA LM
Armoires Electriques

DSP ARCA LM

8120964

Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
IDS ARCA 6080
Armoires Electriques

IDS ARCA 6080

8120915

Kit de porte intérieure
MPMP ARCA 8060
Armoires Electriques

MPMP ARCA 8060

8120928

Platine de montage multiperforée
PMK ARCA 80
Armoires Electriques

PMK ARCA 80

8120846

Kit de fixation sur Poteau
MPP ARCA 6080
Armoires Electriques

MPP ARCA 6080

8120935

Platine de montage perforée
MPX ARCA 8060
Armoires Electriques

MPX ARCA 8060

8120749

Platine de montage

ARCA 608030SW

Fibox
ARCA_405021_SW

Sample image

Order symbol : ARCA 608030SW

Code article : 8120229

Désignation : Coffret Polycarbonate,

Remarques : Porte grise avec fenêtre, poignée pivotante, charnières sur le petit côté

Code EAN : 6418074085283

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

ARCA6080
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 600 800 300
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
DRS ARCA 608030 Châssis et plastron isolant
(785 x 585 x 35)
RCS ARCA 6080 Toit de la pluie pour 6080
(50 x 800 x 20)
DSP ARCA RM Porte bouchon ARCA, droite, 7050-8060
(22 x 200 x 16)
MPS ARCA 8060 Platine de montage
(730 x 530 x 2)
DSP ARCA LM Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
IDS ARCA 6080 Kit de porte intérieure
MPMP ARCA 8060 Platine de montage multiperforée
(730 x 530 x 2)
PMK ARCA 80 Kit de fixation sur Poteau
(785 x 585 x 35)
MPP ARCA 6080 Platine de montage perforée
(530 x 730 x 2)
MPX ARCA 8060 Platine de montage
(730 x 530 x 5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467