Accueil / Produits / ARCA 806030
ARCA IEC image

ARCA IEC

Des performances supérieures et une sécurité accrue dans les environnements les plus exigeants. Faciles à utiliser. Rapides à installer. Tout cela est le fruit de l'innovation et du développement de produits axés sur le marché. ARCA est une alternative viable et économique aux armoires en tôle d'acier installées dans des environnements difficiles et exigeants. En résumé, ARCA possède toutes les caractéristiques de l'acier, mais bénéficie de la haute qualité des thermoplastiques.
Les dimensions vont de 200 x 300 x 150 mm à 800 x 600 x 300 mm.
PC : IP 66 ; IK 10 ; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Types 4, 4X, 12 et 13 Voir les accessoires
Filtres Effacer

Domaines d'application

Matériau du produit

Indice de protection

Indice de résistance aux impacts

Tri par dimensions

30 mm 600 mm

Largeur (mm)

30 mm 600 mm

Profondeur (mm)

30 mm 600 mm
Filtres
ARCA 806030
Armoires Electriques

ARCA 806030

8120019

Coffret Polycarbonate,
Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Gu...

Dimensions - 800 x 600 x 300

ARCA 806030S
Armoires Electriques

ARCA 806030S

8120099

Coffret Polycarbonate,
Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Gu...

Dimensions - 800 x 600 x 300

ARCA 806030W
Armoires Electriques

ARCA 806030W

8120139

Coffret Polycarbonate,
Fond de coffret, porte avec joint PUR, plaque de montage, vis pour plaque de montage. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Gu...

Dimensions - 800 x 600 x 300

ARCA 806030 No MP
Armoires Electriques

ARCA 806030 No MP

8120019N

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 800 x 600 x 300

ARCA 806030S No MP
Armoires Electriques

ARCA 806030S No MP

8120099N

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 800 x 600 x 300

ARCA 806030W No MP
Armoires Electriques

ARCA 806030W No MP

8120139N

Coffret Polycarbonate
Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 800 x 600 x 300

ARCA 806030 Accessoires

RCS ARCA 8060
Armoires Electriques

RCS ARCA 8060

8120950

Toit de la pluie pour 8060
PMK ARCA 60
Armoires Electriques

PMK ARCA 60

8120844

Kit de fixation sur Poteau
IDS ARCA 8060
Armoires Electriques

IDS ARCA 8060

8120719

Kit de porte intérieure
DSP ARCA RM
Armoires Electriques

DSP ARCA RM

8120965

Porte bouchon ARCA, droite, 7050-8060
DRS ARCA 806030
Armoires Electriques

DRS ARCA 806030

8120777

Châssis et plastron isolant
MPS ARCA 8060
Armoires Electriques

MPS ARCA 8060

8120739

Platine de montage
DSP ARCA LM
Armoires Electriques

DSP ARCA LM

8120964

Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
MPMP ARCA 8060
Armoires Electriques

MPMP ARCA 8060

8120928

Platine de montage multiperforée